Sensori della distanza ad ultrasuoni
I sensori della distanza ad ultrasuoni consentono di riconoscere in maniera affidabile oggetti parzialmente o completamente trasparenti e di effettuare misure precise della distanza. Inoltre sono possibili misure in ambiente polveroso, vaporoso o umido. È possibile scegliere tra alloggiamenti in plastica o metallo.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50124264
- Campo di misura, max.: 150 ... 1.300 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Risoluzione: 1,0 mm
- Modello speciale: Funzionamento multiplex, Funzionamento sincrono
DMU418B-1300.X3/LTC-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50124263
- Campo di misura, max.: 150 ... 1.300 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Risoluzione: 1,0 mm
- Modello speciale: Funzionamento multiplex, Funzionamento sincrono
DMU418B-400.X3/LTV-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50124261
- Campo di misura, max.: 25 ... 400 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Tensione
- Risoluzione: 0,1 ... 0,5 mm
- Modello speciale: Funzionamento multiplex, Funzionamento sincrono
DMU418B-400.X3/LTC-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo:
50124260
- Campo di misura, max.: 25 ... 400 mm
- Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
- Risoluzione: 0,1 ... 0,5 mm
- Modello speciale: Funzionamento multiplex, Funzionamento sincrono
Dati dell'articolo del: 07/10/26