PSU-20A-3P-24V-H
Alimentatore
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | PSU 200 |
| Numero fasi | 3 pezzo(i) |
| Efficienza | 94,8% (3 x 400 V CA) |
| Categoria di sovratensione | III |
| Tensione di ingresso | 3 x 324 ... 572 V CA / 450 ... 745 V CC |
| Corrente d'entrata | 1,3 A (3 x 360 V CA) / 1,0 A (3 x 500 V CA) |
| Tensione di uscita | 24 V CC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V regolabile |
| Corrente di uscita | 20 A |
| Numero di uscite di segnalazione | 1 pezzo(i) |
| Power boost | 30 A / > 5s |
| Hyper Boost | 80 A / > 20s |
| Funzione | Cortocircuito Sovraccarico Surriscaldamento |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
| Numero di poli | 4 poli |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Tipo di morsetto | Morsetto a molla |
| Numero di poli | 6 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 65 mm x 143 mm x 167 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Peso netto | 1.200 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 80 °C |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Omologazioni | c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |