Reflektor OCS 110x80mm-M
Pellicola riflettente
| Idoneo per | Cortina fotoelettrica a riflessione CSR780 |
| Forma costruttiva | Rettangolare |
| Misura di montaggio, larghezza | 120 mm |
| Misura di montaggio, altezza | 90 mm |
| Misura di montaggio, spessore | 2 mm |
| Superficie riflettente, altezza | 85 mm |
| Superficie riflettente, larghezza | 113 mm |
| Materiale del riflettore | Plastica |
| Materiale del supporto | Alluminio |
| Struttura della superficie attiva | Triple |
| Peso netto | 223 g |
| Tipo di fissaggio | Avvitabile |
| Tipo di riflettore | Riflettore |
| Voce tariffaria doganale | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |