RK 93/4-20

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50000550

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
HT3C.V/4P
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50129388
  • Serie: 3C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,15 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50129388

Tempo di consegna ca. 4 giorni lavorativi
Serie 93
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Modello speciale Ottica a V
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0 ... 0,02 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,002 ... 0,018 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,004 ... 0,015 m
Portata limite, bianco 90% 0 ... 0,023 m
Portata limite, grigio 18% 0,002 ... 0,02 m
Portata limite, nero 6% 0,004 ... 0,017 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 250 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Numero di conduttori 3 conduttori
Dimensioni (P x H x L) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 170 g
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento EN 60947-5-2 (versione tedesca)
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Scheda dati - pdf