RK 96M/P-1440-21

Fotocellula a riflessione non polarizzata

Codice prodotto: 50030648

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
PRK49C.1/4P-TB
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo: 50134447
  • Serie: 49C
  • Principio di funzionamento: Principio di riflessione
  • Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 24 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50134447

Disponibile immediatamente

TK 82.2
Riflettore
Codice articolo: 50024127
  • Tipo di riflettore: Riflettore
  • Tipo di fissaggio: Fissaggio passante
  • Superficie riflettente, diametro: 79 mm
  • Materiale del riflettore: Plastica
Codice articolo: 50024127

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Serie 96
Principio di funzionamento Principio di riflessione
Portata di esercizio 0,3 ... 15 m (portata assicurata)
Portata limite 0,1 ... 18 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 50 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Avviso La parte dell’alloggiamento utilizzata contiene acido perfluorobutanesulfonico (PFBS)
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf