RK 97/4-80 S

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50000558

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
HT25C/4P-M12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50134215
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 1,2 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50134215

Disponibile immediatamente

KD U-M12-4A-V1-050
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50130652
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 5.000 mm
Codice articolo: 50130652

Disponibile immediatamente

Serie 97
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,002 ... 0,08 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,008 ... 0,06 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,012 ... 0,05 m
Portata limite, bianco 90% 0,002 ... 0,1 m
Portata limite, grigio 18% 0,008 ... 0,08 m
Portata limite, nero 6% 0,012 ... 0,07 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Gruppo di LED 1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 30 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tempo di risposta 2,5 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore normalizzato
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 85 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Scheda dati - pdf