RKL 3B/6.221-S8
Fotocellula a riflessione non polarizzata
| Serie | 3B |
| Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
| Applicazione | Riconoscimento di superfici altamente lucide o lucidate |
| Modello speciale | Autocollimazione Ingresso di apprendimento |
| Portata di esercizio | 0 ... 2 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0 ... 3 m (portata tipica) |
| Percorso del raggio | Collimato |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 655 nm |
| Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Laser, media durata | 50.000 h |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 2 mm |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 15 mA |
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di apprendimento |
| Funzione | Regolazione della sensibilità |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
| Frequenza di commutazione | 2.000 Hz |
| Tempo di risposta | 0,25 ms |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Peso netto | 50 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso, RAL 3000 |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |