RRT22.1 o. Halt.

Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza

Codice prodotto: 909672

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
MLD312-RT3
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo: 66047200
  • Serie: MLD 300
  • Portata, max.: 0,5 ... 6 m
  • Numero di raggi: 3 pezzo(i)
  • Funzioni: Riavvio automatico
Codice articolo: 66047200

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
MLD312-RT2
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo: 66047100
  • Serie: MLD 300
  • Portata, max.: 0,5 ... 8 m
  • Numero di raggi: 2 pezzo(i)
  • Funzioni: Riavvio automatico
Codice articolo: 66047100

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
KD S-M12-5A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50133861
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50133861

Disponibile immediatamente

BT-SET-240BC
Kit supporto
Codice articolo: 560340
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Serrabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
  • Idoneo per il gruppo di prodotti: Fotocellule di sicurezza
Codice articolo: 560340

Disponibile immediatamente

Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Manuale di istruzioni - pdf