RT 318M/N-200
Fotocellula a tasteggio energetica
Serie | 318 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0 ... 0,2 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,002 ... 0,1 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,007 ... 0,07 m |
Portata limite, bianco 90% | 0 ... 0,25 m |
Portata limite, grigio 18% | 0,002 ... 0,12 m |
Portata limite, nero 6% | 0,007 ... 0,08 m |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Divergente |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 880 nm |
Gruppo di LED | 1 |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 25 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,5 ms |
Tempo di inizializzazione | 30 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | V2A |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 130 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento Nero |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 65 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |