RT 318M/P-200-S12

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50081357

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
FT328.3/4P-M12
Fotocellula a tasteggio energetica
Codice articolo: 50122717
  • Serie: 328
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
  • Portata di esercizio, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Forma costruttiva: Cilindrica
Codice articolo: 50122717

Disponibile immediatamente

Serie 318
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0 ... 0,2 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,002 ... 0,1 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,007 ... 0,07 m
Portata limite, bianco 90% 0 ... 0,25 m
Portata limite, grigio 18% 0,002 ... 0,12 m
Portata limite, nero 6% 0,007 ... 0,08 m
Portata limite Portata tipica
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 25 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 30 ms
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
Dimensioni (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Grandezza della filettatura M18 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile V2A
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 60 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Nero
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 65 °C
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
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf