RT 412M/P-200
Fotocellula a tasteggio energetica
Serie | 412 |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0 ... 0,2 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,002 ... 0,1 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,005 ... 0,07 m |
Portata limite, bianco 90% | 0 ... 0,4 m |
Portata limite, grigio 18% | 0,002 ... 0,2 m |
Portata limite, nero 6% | 0,005 ... 0,14 m |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Divergente |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 660 nm |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Gruppo di LED | 1 |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Corrente assorbita, max. | 20 mA |
Ripple residuo | 0 ... 10 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 700 Hz |
Tempo di risposta | 0,7 ms |
Tempo di inizializzazione | 25 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Grigio |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,14 mm² |
Dimensioni (Ø x L) | 12 mm x 55 mm |
Grandezza della filettatura | M12 x 1 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 60 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |