RTFR 3B/6.7-S8

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50108497

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
FT5.3/4P-M8
Fotocellula a tasteggio energetica
Codice articolo: 50122572
  • Serie: 5
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
  • Portata di esercizio, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50122572

Disponibile immediatamente

Serie 3B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Modello speciale Fading
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0 ... 0,42 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,003 ... 0,235 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,005 ... 0,21 m
Portata limite, bianco 90% 0 ... 0,45 m
Portata limite, grigio 18% 0,003 ... 0,25 m
Portata limite, nero 6% 0,005 ... 0,22 m
Portata limite Portata tipica
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Gruppo di LED 2
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 10 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 10 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf