RTFR 3B/66-S8

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50108495

Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
FT5.3/2N-M8
Fotocellula a tasteggio energetica
Codice articolo: 50122575
  • Serie: 5
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
  • Portata di esercizio, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50122575
FT5.3/4P-M8
Fotocellula a tasteggio energetica
Codice articolo: 50122572
  • Serie: 5
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
  • Portata di esercizio, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50122572

Disponibile immediatamente

Serie 3B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0 ... 0,42 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,003 ... 0,235 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,005 ... 0,21 m
Portata limite, bianco 90% 0 ... 0,45 m
Portata limite, grigio 18% 0,003 ... 0,255 m
Portata limite, nero 6% 0,005 ... 0,22 m
Portata limite Portata tipica
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 2
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 10 mA
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 10 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN)
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 10 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf