S420-9CB5-LW
Interruttore di sicurezza a cerniera
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.
| Serie | S400 |
| Funzioni | Cerniera meccanica con interruttore di sicurezza integrato Dispositivo di blocco senza ritenuta secondo EN ISO 14119 Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1 |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 5.000.000 numero di cicli |
| Categoria d'utilizzo con DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Categoria d'utilizzo con AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Attribuzione contatti | 2NC + 2NO |
| Apertura contatto | Ad accoppiamento di forza, forzata |
| Protezione contro i cortocircuiti | 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1 |
| Tensione nominale di isolamento | 30 V CA, 36 V CC |
| Corrente termica convenzionale max. | 2 A |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Collegamento contatti |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 5.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Numero di conduttori | 8 conduttori |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
| Alloggiamento in acciaio inossidabile | AISI 316L |
| Materiale del contatto elettrico | Lega d'argento |
| Peso netto | 1.025 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Piastra di montaggio |
| Lato dell'ingresso cavo | Dal lato della parete |
| Tipo di commutatore | Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119 |
| Principio di commutazione | Contatto a scatto lento |
| Carico assiale | 2.000 N·m |
| Carico radiale | 2.000 N·m |
| Carico torsionale | 50 N·m |
| Durata meccanica | 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1 |
| Frequenza di azionamento max. | 1.200 per ora, IEC 6047-5-1 |
| Attuatore, interno | Interruttore di sicurezza nella cerniera, incapsulato |
| Percorso di azionamento (angolo) con separazione forzata | 4 N, A partire dal punto di commutazione impostato |
| Angolo di azionamento max. | 180 ° |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
| Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Omologazioni | TÜV Süd c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27270609 |
| ECLASS 9.0 | 27270609 |
| ECLASS 10.0 | 27270609 |
| ECLASS 11.0 | 27270609 |
| ETIM 5.0 | EC002591 |
| ETIM 6.0 | EC002591 |
| ETIM 7.0 | EC002591 |