SD2R90-1350

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 67821413

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
MLC310R90-1350
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68091913
  • Serie: MLC 300
  • Risoluzione: 90 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.350 mm
  • Tipo: 2, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68091913

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
MLC510R90-1350
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68001913
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 90 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.350 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68001913

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
BT-2HF
Kit supporto
Codice articolo: 429393
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Serrabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
  • Idoneo per il gruppo di prodotti: Cortine fotoelettriche di sicurezza
Codice articolo: 429393

Disponibile immediatamente

Serie SOLID-2
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Protezione di accesso
Protezione zone pericolose
Pacchetto di funzioni Basic
Funzioni Avvio/riavvio automatico
Test ciclico integrato
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 8,92E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Risoluzione 90 mm
Altezza del campo protetto 1.350 mm
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
Corrente assorbita, max. 140 mA, Senza carico esterno
Protezione 2 A a ritardo medio
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 17,6 V
Tensione di commutazione low max. 2,8 V
Tensione di commutazione tip. 22 V
Tipo di tensione CC
Carico di corrente max. 250 mA
Induttanza di carico 2.200.000 µH
Capacitanza di carico 0,22 µF
Corrente residua, max. 0,005 mA
Corrente residua tip. 0,02 mA
Caduta di tensione 1,6 V
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Tempo di risposta 9 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 0,25 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 300 Ω
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 1.425,5 mm x 34,6 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 1.500 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Montaggio su colonna di fissaggio
Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV NRTL US
c CSA US
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modello CAD 3D - SD2R90-1350 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note Substitute - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - Tüv Süd - pdf
Certificato - TÜV Süd NRTL US - pdf