SD2T90-1800

Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 67822018

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
MLC300T90-1800
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68090918
  • Serie: MLC 300
  • Portata, max.: 0 ... 20 m
  • Risoluzione: 90 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.800 mm
Codice articolo: 68090918

Tempo di consegna ca. 6 giorni lavorativi
MLC500T90-1800
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68000918
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 20 m
  • Risoluzione: 90 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.800 mm
Codice articolo: 68000918

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
BT-2HF
Kit supporto
Codice articolo: 429393
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Serrabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
  • Idoneo per il gruppo di prodotti: Cortine fotoelettriche di sicurezza
Codice articolo: 429393

Disponibile immediatamente

Serie SOLID-2
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Applicazione Protezione di accesso
Protezione zone pericolose
Funzioni 2 canali di trasmissione, selezionabili
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Risoluzione 90 mm
Altezza del campo protetto 1.800 mm
Portata 0,8 ... 20 m
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 950 nm
Potenza media del diodo transmettitore 50 µW
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
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
Corrente assorbita, max. 45 mA, Senza carico esterno
Protezione 2 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 17,6 V
Tensione di commutazione low max. 2,8 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 20 mA
Funzione Ingresso segnale di test
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
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 300 Ω
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 1.875,5 mm x 34,6 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 1.900 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Montaggio su colonna di fissaggio
Montaggio su scanalatura
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
Omologazioni TÜV NRTL US
c CSA US
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modello CAD 3D - SD2T90-1800 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - Tüv Süd - pdf
Certificato - TÜV Süd NRTL US - pdf