SD4R14-450G

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 67846004

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MLC520R14-450G
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68021104
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 14 mm
  • Altezza del campo protetto: 450 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68021104

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Serie SOLID-4
Tipo di dispositivo Ricevitore
Collegamento in cascata Collegamento in cascata cablato, Guest
Contiene 2 tasselli scorrevoli BT-NC
Applicazione Protezione delle dita
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
Risoluzione 14 mm
Altezza del campo protetto 450 mm
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
Corrente assorbita, max. 10 mA, Senza carico esterno
Tempo di risposta 10 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Cascata host
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 300 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 0,25 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Dimensioni (P x H x L) 29 mm x 507,5 mm x 34,6 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso
Peso netto 600 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Montaggio su colonna di fissaggio
Montaggio su scanalatura
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni TÜV NRTL US
c CSA US
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-29
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Macro EPLAN - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note Substitute - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - TÜV Süd NRTL US - pdf