SD4R30-1200-600EL
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Collegamento in cascata | Collegamento fisso in cascata, forma a L, 90° |
| Pacchetto di funzioni | Extended |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Risoluzione | 30 mm |
| Altezza del campo protetto, ramo 1 | 1.200 mm |
| Altezza del campo protetto, ramo 2 | 600 mm |
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
| Elemento di commutazione | Transistor |
| Elemento di commutazione | Transistor |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor |
| Tempo di risposta | 7 ms |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |