SD4R30-900-900EU
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Collegamento in cascata | Collegamento fisso in cascata, forma a U |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Risoluzione | 30 mm |
Larghezza del campo protetto, ponticello | 900 mm |
Altezza del campo protetto, ramo | 900 mm |
Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Elemento di commutazione | Transistor |
Elemento di commutazione | Transistor |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor |
Tempo di risposta | 7 ms |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Tipo di visualizzazione | LED |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |