SET LS46CM12BTU305M25D12
Kit trasmettitore fotocellula a sbarramento
| Serie | 46C |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
| Premontato su | Sistema di montaggio |
| Modello speciale | Kit di articoli |
| Portata di esercizio | 0,5 ... 120 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0 ... 150 m (portata tipica) |
| Percorso del raggio | Divergente |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 630 nm |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC-PBT |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Peso netto | 60 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 | 0,9 N·m |
| Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M4 | 1,4 N·m |
| Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Classe di protezione | III |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |