SLSR 95/2.8 SE-L

Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza

Codice prodotto: 50080183

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
SLSSR 25B.8-S12
Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Codice articolo: 50108489
  • Serie: 25
  • Portata, max.: 0 ... 20 m
  • Sorgente luminosa: LED, Rosso
  • Dispositivo laser di allineamento integrato: No
Codice articolo: 50108489
Serie 95
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Ingresso di attivazione
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd , EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Portata di esercizio 0 ... 8 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 10 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 90 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Manuale di istruzioni - pdf