SLSS 96M-1080-T2-45

Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza

Codice prodotto: 50025215

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
SLS46CI-40.K28-M12
Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Codice articolo: 50121913
  • Serie: 46C
  • Portata, max.: 0,5 ... 40 m
  • Sorgente luminosa: LED, Infrarosso
  • Funzioni: Ingresso di attivazione
Codice articolo: 50121913

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Serie 96
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Ingresso di attivazione
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 anni, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Portata di esercizio 0 ... 50 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 65 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tempo di risposta 1 ms
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
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 380 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Nord
c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Nord - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf