SLSSR 46B.8

Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza

Codice prodotto: 50108539

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
SLS46C-40.K28
Trasmettitore barriera fotoelettrica monoraggio di sicurezza
Codice articolo: 50121910
  • Serie: 46C
  • Portata, max.: 0,5 ... 40 m
  • Sorgente luminosa: LED, Rosso
  • Funzioni: Ingresso di attivazione
Codice articolo: 50121910

Disponibile immediatamente

Serie 46
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Ingresso di attivazione
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 407 anni, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Portata di esercizio 0 ... 40 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 44 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 624 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Circuito di protezione Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Frequenza di commutazione 100 Hz
Tempo di risposta 5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 100 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Süd
c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - TÜV Nord - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf