TFM 05 22-X
Transponder
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | TFM |
| Idoneo per | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Frequenza di lavoro | 13,56 MHz |
| Forma costruttiva | Etichetta |
| Dimensioni (P x H x L) | 35 mm x 0,3 mm x 65 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Carta |
| Peso netto | 2 g |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Norme di riferimento | ISO 15693 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |