TFM 06 1710.210
Transponder
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | TFM |
| Idoneo per | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Frequenza di lavoro | 13,56 MHz |
| Forma costruttiva | Disco |
| Diametro interno | 5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
| Peso netto | 30 g |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 220 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Norme di riferimento | ISO 15693 |
| Voce tariffaria doganale | 85235200 |