TFM 08 1605.210
Transponder
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | TFM |
Idoneo per | RFM |
Chip | I-CodeSLI |
Frequenza di lavoro | 13,56 MHz |
Norme di riferimento | ISO 15693 |
Grado di protezione | IP 68 |
Forma costruttiva | Disco |
Diametro interno | 5,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PPS |
Peso netto | 50 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 100 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 200 °C |
Voce tariffaria doganale | 85235200 |