TKS 30x50.UV

Riflettore

Codice prodotto: 50109506

Disponibile immediatamente

Forma costruttiva Rettangolare
A seconda della direzione No
Dimensioni triple 3 mm
Misura di montaggio, altezza 35 mm
Misura di montaggio, spessore 7 mm
Superficie riflettente, altezza 27 mm
Superficie riflettente, larghezza 44 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Plastica
Con cambio di polarizzazione
Denominazione chimica, materiale del riflettore PMMA8N
Struttura della superficie attiva Triple
Rivestimento Protezione UV
Peso netto 11 g
Tipo di fissaggio Adesivo
Fissaggio passante
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 120 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551