TKZ 13-30 SET

Riflettore

Codice prodotto: 50145863

Disponibile immediatamente

Contiene 100
Idoneo per Fotocellule a riflessione PRK
Forma costruttiva Circolare
Misura di montaggio, spessore 17,6 mm
Misura di montaggio, diametro 31 mm
Superficie riflettente, diametro 15 mm
Materiale del riflettore Plastica
Materiale del supporto Plastica
Con cambio di polarizzazione Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore PA
Peso netto 131 g
Tipo di fissaggio Clip
Tipo di riflettore Riflettore
Idoneo per diametro foro di 12,5 ... 13,5 mm
Idoneo per spessore materiale di 0,8 … 5 mm
Temperatura ambiente, funzionamento -35 ... 45 °C
Temperatura di lavorazione 5 ... 45 °C
Voce tariffaria doganale 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551