VBT-100-3100,4000
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Serie | Vario |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
Portata di esercizio | 0,7 ... 5 m, Portata assicurata |
Lunghezza del campo di misura | 3.100 mm |
Numero di raggi | 32 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 100 mm |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 4.000 mm |
Numero di conduttori | 3 conduttori |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 10 mm x 3.370 mm x 27 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Colore dell'alloggiamento | Grigio |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di visualizzazione | LED |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 45 °C |
Grado di protezione | IP 54 |
Classe di protezione | III |
Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) |
Voce tariffaria doganale | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |