VBT-25-1375,4000

Trasmettitore cortina fotoelettrica

Codice prodotto: 50107931

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
CSL505-T25-1375-M8
Trasmettitore cortina fotoelettrica
Codice articolo: 50131397
  • Serie: 505
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0,3 ... 5 m
  • Lunghezza del campo di misura: 1.375 mm
Codice articolo: 50131397

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Serie Vario
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Portata di esercizio 0,7 ... 5 m (portata assicurata)
Lunghezza del campo di misura 1.375 mm
Numero di raggi 56 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 25 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 4.000 mm
Numero di conduttori 3 conduttori
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 1.560 mm x 27 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Colore dell'alloggiamento Grigio
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 45 °C
Grado di protezione IP 54
Classe di protezione III
Norme di riferimento EN 60947-5-2 (versione tedesca)
Voce tariffaria doganale 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Software di configurazione - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf