VBT-5-75,4000
Trasmettitore cortina fotoelettrica
| Serie | Vario |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
| Portata di esercizio | 0,7 ... 5 m (portata assicurata) |
| Lunghezza del campo di misura | 75 mm |
| Numero di raggi | 16 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi | 5 mm |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Tipo di collegamento | Cavo |
| Lunghezza cavo | 4.000 mm |
| Numero di conduttori | 3 conduttori |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 12 mm x 160 mm x 58 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 45 °C |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Classe di protezione | III |
| Norme di riferimento | EN 60947-5-2 (versione tedesca) |
| Voce tariffaria doganale | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |