VDB 14B/4
Amplificatore controllo doppio foglio
Serie | 14 |
Principio fisico | Capacitivo Ultrasuoni |
Applicazione | Controllo doppio foglio |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 7 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Frequenza di commutazione | 200 Hz |
Tipo di collegamento | Sub-D |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Peso netto | 450 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
Grado di protezione | IP 54 |
Classe di protezione | III |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |