VRTR 8/44-250-S12

Fotocellula a tasteggio con soppressione del primo piano

Codice prodotto: 50036372

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
VRTR 8/66-250-S12
Fotocellula a tasteggio con soppressione del primo piano
Codice articolo: 50036374
  • Serie: 8
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,25 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50036374

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie 8
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0 ... 0,25 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0 ... 0,25 m
Portata di esercizio, nero 6% 0 ... 0,25 m
Portata limite, bianco 90% 0 ... 0,25 m
Portata limite, grigio 18% 0 ... 0,25 m
Portata limite, nero 6% 0 ... 0,25 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare, Orientabile di 90°
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Scanalature a coda di rondine
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf