YV U-SDD-25-25-25-X07-S

Distributore a Y

Codice prodotto: 50144605

Disponibile immediatamente

Icon
Per ordinare gli articoli Si prega di tenere conto dello schema elettrico come da scheda dati
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Schermato No
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 32 mm x 15 mm x 45 mm
Apertura della chiave 13 mm
Peso netto 22 g
Materiale PUR
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
Voce tariffaria doganale 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440111
ECLASS 11.0 27440111
ECLASS 12.0 27440111
ECLASS 13.0 27440111
ECLASS 14.0 27440111
ECLASS 15.0 27440111
ECLASS 16.0 27440111
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
UNSPSC 26.08 32151900
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf