Z-3110 + KB-USB

Lettore mobile di codici a barre

Codice prodotto: 50118358

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Lettore mobile di codici a barre
Codice articolo: 50141806
  • Serie: IT14xx
  • Interfaccia: RS 232
  • Tipi di codice leggibili: Code 39
  • Grandezza del modulo, max.: 0,127 ... 0,508 mm
Codice articolo: 50141806
Serie Serie Z
Contiene Cavo USB
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Velocità di tasteggio, tipica 200 scans/s
Distanza di lettura 0 ... 20 mm
Sorgente luminosa LED, Rosso
Gruppo di LED 1
Risoluzione videocamera, orizzontale 2.088 px
Risoluzione videocamera, verticale 1 px
Contrasto codice a barre (PCS) 30 %
Grandezza del modulo 0,1 mm
Tensione di alimentazione UB 4,75 ... 5,25 V, CC
Tipo PS/2, USB, RS 232
Funzione Processo
Funzione Processo
Tipo di collegamento USB
Dimensioni (P x H x L) 91 mm x 63 mm x 171 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Peso netto 100 g
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Grado di protezione IP 20
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Scheda dati - pdf