ACR 368i C-102-3
Vision 센서
시리즈 | ACR 300i |
칩 | CMOS |
소프트웨어 기능 | 1D 코드 판독 2D 코드 판독 OCR 텍스트 감지 대비 감지 모서리 감지 밝기 감지 샘플 비교 회색 임계값 감지 |
판독 가능한 코드 종류 | 2/5 인터리브 Aztec Codabar EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar Stacked GS1 데이터 바 GS1 데이터 바, 전방향 GS1 데이터 바 QR 코드 PDF417 Pharma Code QR 코드 UPC 데이터 매트릭스 코드 코드 39 코드 93 코드 128 |
광원 | LED |
카메라 수평 분해능 | 1,280 px |
카메라 수직 분해능 | 1,024 px |
칩 크기 | 1/1.8 in |
카메라 타입 | 단색 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 26.4 V, DC |
선택적 입력/출력 개수 | 4 개수 |
전압 형식, 출력 | DC |
전압 형식, 입력 | DC |
종류 | EtherNet IP, Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
기능 | 진행 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
기능 | 데이터 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
기능 | 데이터 인터페이스 서비스 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 45 mm x 45 mm x 65 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 160 g |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
보호 등급 | IP65II IP 67 |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |