고정식 코드 리더 1D/2D

고정식용 카메라 기반 코드 리더: 이 코드 리더는 1D 및 2D 코드를 완벽하게 인식합니다. 유형에 따라 인쇄되거나 직접 표시된 코드, 모든 방향의 코드, 고정되었거나 빠르게 움직이는 코드, 역코드, 반사된 코드 모두 인식할 수 있습니다. 크기, IP 67 또는 69K의 보호 등급, 속도, 인터페이스 면에서 다양한 버전을 사용할 수 있습니다.
Uebersicht der verfuegbaren Scanner_DCR50_100i_200i_1000i_300i_1400x400

공정 자동화의 효율에 최적화된 맞춤형 솔루션 카메라 기반 코드 판독기

Leuze의 카메라 기반 코드 판독기는 자동화된 생산 및 물류 공정에서 1D 및 2D 코드를 빠르고 정확하게 식별 및 판독하여 최적화된 신뢰성을 보장합니다. 고성능 카메라 기술과 지능형 이미지 처리 알고리즘을 통해 고속 공정에서도 코드를 정밀하게 추종하여 정확하게 판독합니다. 이러한 우수한 성능을 바탕으로 카메라 기반 코드 판독기는 효율적인 이력 관리와 품질 제어는 물론 안정적인 공정 자동화 실현을 맞춤형으로 지원합니다.

실험실 자동화용 콤팩트 스캐너

DCR 50/55/56

실험실 자동화용 1D/2D 코드 판독을 위한 콤팩트 스캐너는 작은 하우징 규격이 돋보이는 것은 물론 작업 공간이 제한된 작업 환경에도 설치하기에 가장 최적화된 제품입니다. 제품 라인업은 하우징 유무에 따른 다채로운 버전은 물론 다양한 연결 방식을 제공하는 빌트인 모듈로 최적화되어 있습니다.  

사용 시 이점

  • 극소형 디자인  
  • 실험실 자동화용 표준 코드에 최적화되어 별도 설정 없이 설비 환경에 맞춘 맞춤형 판독이 가능
  • RS 232 또는 USB 인터페이스  

DCR 50/55/56 시리즈 관련 추가 정보

DCR 50/55/56 품목 목록 바로 가기

APIC_LA_DCR50_DCR55_Code_reading_vials_2_wl_700x500px

산업 현장에 최적화된 고속 판독 성능

DCR 100i

DCR 100i 시리즈 코드 판독기는 산업 현장에서 요구하는 까다로운 규격에 최적화된 맞춤형 제품으로 1D 및 2D 바코드의 신속하고 정확한 판독을 실현합니다. 편리한 시운전, 직관적인 소프트웨어, 강력한 디코딩 알고리즘 덕분에 어떤 환경에서라도 원활하게 통합된 상태이기 때문에 안정적인 판독을 보장합니다.

사용 시 이점

  • 1.3 MP CMOS 영상기를 사용하여 신뢰성을 갖춘 코드 읽기
  • 최대 2 m/s의 고속 컨베이어 가동 라인에서도 초당 120 프레임의 고속 판독 지원 
  • 수동으로 조정 가능한 초점으로 인하여 읽기 영역 내에서 유연한 판독 거리 제공  
DCR 100i 시리즈 관련 추가 정보

DCR 100i 품목 목록 바로 가기

DCR100i_DPM_Code_reading_Grafik_700x500px

작업 라인 생산 현장에 최적화된 맞춤형 판독 성능

DCR 200i

DCR 200i 듀얼 코드 판독기는 어떤 엔지니어라도 쉽게 다룰 수 있는 직관적인 조작성과 비할 데 없이 탁월한 판독 성능이 어우러져 까다로운 작업 환경에서도 안정적인 코드 캡처를 확실하게 보장합니다. DCR 200i는 라벨을 확실하게 식별하고, 제품 정보와 바코드, 데이터 매트릭스 코드가 올바르게 인쇄되었는지 면밀하게 판별합니다. 또한 DCR 200i는 전체 생산 공정 전반을 어우르며 부품, 원료 및 완제품의 이력을 한 치의 오차없이 끊김 없는 최적화된 맞춤형 이력 추적 성능을 실현합니다.

사용 시 이점

  • 어떤 엔지니어도 쉽고 빠르게 완료하는 맞춤형 시운전
  • 작업 현장의 재질에 상관없이 한 치의 오차없이 판독하는 스캔 성능
  • 고속으로 가동하는 부품이라도 한 치의 오차 없이 판독하는 성능
DCR 200i 자세히 알아보기

DCR 200i 품목 목록 바로 가기

APIC_VPT_DCR200i_Elektronik_01_700x500px

물류 자동화 작업 현장에 최적화된 고속 코드 판독기

DCR 300i

DCR 300i는 물류 자동화 및 산업 환경에서 1D 및 2D 코드를 안정적인 판독하도록 설계된 고성능 카메라 기반 코드 판독기입니다. 비할 데 없이 뛰어난 판독 성능과 어떤 엔지니어라도 손쉽게 이루어지는 연동 작업 덕분에 빠르고 효율적인 판독 공정을 확실하게 실현합니다. 스마트 기능과 최신 네트워크 인터페이스 덕분에 신속한 시운전과 최적화된 맞춤형 최대 시스템 가용성을 실현합니다.

사용 시 이점

  • 고속 및 식별 성능을 활용하여 비로소 판독 공정의 눈부신 성공으로 가는 길은 바로 Leuze의 신속성
  • 사전에 촬영이 필요 없는 즉각 판독 및 초근접 밀착 판독 실현: 사전 최적화된 판독 영역 곡선 설계 덕분에 별도의 튜닝 없이 한 치의 오차 없는 코드 캡처를 실현합니다
  • 통합 연결성: 내장된 인터페이스 덕분에 한 치의 오차 없이 연동 작업이 실현됩니다
DCR 300i 자세히 알아보기

DCR300_Transport_Bcherbehlter_700x500px

포장 공정에 최적화된 맞춤형 스마트 비전 센서 

DCR 1000i/1100i

DCR 1000i / 1100i 시리즈 Simple Vision 센서는 콤팩트한 설계 및 비할 데 없이 탁월한 범용성을 가진 고성능 장치임은 물론 자체 이미지 처리 기능 덕분에 1D 및 2D 코드를 한 치의 오차 없이 맞춤형으로 판독합니다. 두 가지 해상도 옵션의 폭넓은 라인업으로 최적화된 맞춤형 솔루션을 실현합니다. Leuze의 신제품 Simple Vision 센서는 강력한 산업용 이미지 처리 툴과 직관적인 소프트웨어, 교체식 렌즈, 고성능 내장형 LED 조명을 통해 비할 데 없이 탁월한 성능과 압도적인 효율성을 선보입니다. 

사용 시 이점

  • OCR 및 OCV용 공구 세트
  • DPM 코드용으로 특별히 개선된 판독 알고리즘
  • 통합 인터페이스 TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
DCR 1000i/1100i 시리즈 관련 추가 정보

DCR 1000i/1100i 품목 목록 바로 가기

DCR-1000i-1100i

기술적 특징


  DCR 50/55DCR 100iDCR 200iDCR 300iDCR 1000i/1100i
제품 설명 콤팩트한 1D 및 2D 코드 판독기콤팩트한 1D 및 2D 코드 판독 모듈식 구조로 최적화된 맞춤형 고속 1D 및 2D 코드 판독 속도1D 및 2D 코드 판독에 최적화된 고성능 코드 판독기단 한장의 이미지 처리 센서 하나로 실현된 1D 및 2D 코드 판독. DPM 코드용으로 특별히 개선된 판독 알고리즘
사용 영역 협소한 작업 공간 내 정지 상태이거나 저속으로 가동하는 물품에 최적화된 맞춤형 코드 판독움직이는 포장재에 대한 빠른 코드 판독과 여러 가지의 코드를 동시에 판독, DPM 코드 판독 고속으로 가동하는 물품에 최적화된 맞춤형 코드 판독스마트 물류 및 자동화 공정에 최적화된 맞춤형 콤팩트 코드 판독기품질 보증 또는 컨베이어 라인 정렬 감지를 위한 패키징 코드 판독, 복수의 코드를 동시에 인식하는 멀티코드 디코딩, 까다로운 부품 표면의 DPM 코드 판독
통합 인터페이스 RS232; USB이더넷 TCP/IP/Modbus TCP, RS232 RS232/422; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IPPROFINET; EtherCAT, Ethernet/IP, TCP, UDPI/O, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP 또는 SFTP
판독 범위 30~425mm40~550mm 40~800mm 50~670mm광학 사양에 따라 50~2,000mm
이미지 해상도 1,280x960 픽셀1080 x 1280픽셀 1,280x960 픽셀1920x1080 픽셀1,440 x 1,080픽셀, 736 x 480픽셀
모듈 크기 0.127~0.528mm0.08 ~0.5mm 0.1~1mm0.2mm~1.0mm0.1~1mm
주위 온도(작동 시) 0~50°C 0°C~50°C 0~50°C(히터 미장착 시), -30~50°C(히터 장착 시) 0~45°C(히터 미장착 시), -30~45°C(히터 장착 시)0~50°C
치수(너비x높이x길이)

DCR 50:  31.6×12.7×27.5mm

DCR 55:  31.5×20×40.3mm

44mm x53mm x29mm 43×61×44mm44.2x102x145mm

45x85x35mm