Stationaere Roboter in Produktionszelle in Industriefertigung_1400x400px

산업용 로봇 및 산업 적용 분야를 위한 고정형 로보틱스 솔루션

미래의 공장은 개별 제조 셀부터 스마트 팩토리의 네트워크 생산 시스템에 이르기까지 주로 고정형 로봇이 적용된 유연한 생산 셀을 중심으로 발전할 것입니다. 상호 연계된 자동화 공정은 생산성, 자재 활용도 및 제품 품질을 향상시킵니다.

로봇은 정밀하고 반복적인 작업뿐만 아니라 안전이 최우선인 작업까지 안정적이고 지속적으로 수행합니다. 더불어 협동 로봇 시스템(코봇)은 인간과 기계 간의 직접적인 협업을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다. Leuze의 센서 솔루션은 두 가지 핵심 영역을 지원합니다. 바로 로봇 셀 내부 및 주변의 작업장 안전과 가공물 및 부품에 대한 신뢰성 높은 감지 및 위치 파악입니다.

산업용 로봇을 위한 센서 적용 분야

센서 기술 측면에서 볼 때 고정형 로봇 및 로봇 기반 생산 셀의 주요 적용 분야는 두 가지로 나뉩니다. 첫 번째 핵심 영역은 작업장 안전입니다. 센서 솔루션이 출입구와 위험 구역을 모니터링하며 신뢰성 높은 안전 작동 방식을 활용하여 현장 작업자와 설비 모두 안전하게 보호합니다.

두 번째 핵심 영역은 공정 자동화입니다. 센서는 자동화 공정 전반을 아우르며 광범위한 작업을 수행합니다. 대표적으로 물체 유무 감지, 정밀한 위치 추적, 부품 식별 및 후속 공정 연계 작업 등이 포함됩니다. 구체적인 요구 사항에 따라 이러한 적용 분야에 다양한 유형의 센서 기술이 활용됩니다.


산업용 로봇을 위한 Leuze의 솔루션이 제공하는 특장점

정밀한 자동화 솔루션

제품 품질 극대화를 구현하는 정밀한 동작과 오차 없는 반복 공정입니다.

지능형 센서 솔루션

광학 및 유도식 센서를 활용하여 가공물과 자재 흐름을 모니터링합니다.

현장 작업자와 로봇 간의 안전한 협업 환경 실현

안전 솔루션을 활용하여 현장 작업자를 보호하고 신뢰성 높은 공정을 실현합니다.


Jetzt Kontakt aufnehmen

적용 분야에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

Leuze 전문가 팀이 고객사의 개별 요구 사항에 맞는 최적화된 맞춤형 솔루션 선정을 지원합니다. 1:1 맞춤형 상담 기회를 놓치지 마세요. 지금 바로 전화 상담을 신청해 보세요.


가치 사슬 전반을 아우르는 로보틱스 솔루션

고정형 로보틱스는 고정 배치된 로봇 시스템과 지능형 센서 및 고성능 제어 기술을 기반으로 생산·조립·물류 공정을 자동화합니다. 단일 제조 셀부터 상호 연결된 생산 라인 및 완전 통합형 스마트 팩토리에 이르기까지 고정형 로봇 시스템은 정밀하고 반복성 높은 공정과 독보적으로 일관된 공정 품질 및 효율적인 자원 활용을 가능하게 합니다.

특히 자동차 산업, 전자 제품 제조, 내부 물류, 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야에서 고정형 로봇 시스템은 공정 안정화, 우수한 공정 품질 및 맞춤형으로 최적화된 생산에 결정적인 기여를 합니다.

Leuze의 센서 솔루션은 자재 흐름부터 가공물 및 부품의 감지 및 위치 파악은 물론 네트워크로 연결된 생산 시설 내 정보 흐름에 이르기까지 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 효율적이고 투명한 공정을 지원합니다. 요구 조건에 따라 물체 유무 감지부터 정밀 위치 측정·부품 식별·접근 지점 및 위험 작업 구역 보호에 이르기까지 다양한 센서 기술이 활용됩니다.

로보틱스와 센서 기술 및 첨단 통신 기술의 결합 을 통해 유연한 확장성뿐만 아니라 기존 ERP 및 MES 시스템과의 원활한 연동을 지원하는 지능형 네트워크 생산 시스템이 구현됩니다.



산업용 로봇 및 고정형 로보틱스 관련 자주 묻는 질문

고정형 로봇 시스템이란 제조, 물류 라인 또는 연구실 및 실험 공정 등에 고정 배치되어 자동화 작업을 수행하는 로봇 설비를 뜻합니다. 이러한 시스템은 명확하게 지정된 작업 구역에 맞춰 구축되므로 흔히 제조 셀 또는 생산 셀이라고도 불립니다.

고정형 로봇 시스템은 용접·접착·조립·도장·검사·선별·피킹 및 팔레타이징과 같은 반복적이고 정밀한 공정에 널리 적용됩니다. 압도적인 반복 정밀도와 신뢰성을 갖춘 덕분에 로봇 시스템은 표준 자동화 제조 공정에서 최고의 효율을 발휘합니다.

정밀 감지 및 위치 추적을 위한 광학·유도형 센서부터 지능형 비전 카메라와 작업자 보호용 안전 솔루션과 정밀한 모션 및 공정 모니터링을 위한 회전 센서 및 힘·토크 센서까지 다양한 유형의 센서 기술이 폭넓게 활용됩니다.

고정형 로봇 솔루션은 생산성 향상과 공정 품질 개선뿐만 아니라 작업장 안전성 확보에도 크게 기여합니다. 자동화된 정밀 반복 작업을 기반으로 효율적이고 유연하며 확장성을 갖춘 생산 공정을 실현합니다.

네, 설비 개조 솔루션을 활용하면 기존 생산 설비에 최신 로봇 기술과 센서 및 제어 시스템을 맞춤형으로 간편하게 업그레이드할 수 있습니다. 이를 통해 시스템을 효율적으로 고도화하여 미래 요구 사항에 선제적으로 대응하고 성능을 크게 향상할 수 있습니다.

시스템 통합은 주로 표준화된 통신 프로토콜과 개방형 인터페이스를 활용하여 원활하게 구현됩니다. 이를 통해 ERP 및 MES 시스템과 같은 상위 시스템과 효율적으로 연동되어 생산 공정 전반을 아우르는 엔드 투 엔드(End-to-End) 연결을 지원합니다.