Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

유연한 생산 및 물류 공정을 위한 모바일 로봇 솔루션

오늘날 모바일 로봇은 단순한 운반 작업 이상의 역할을 작업 현장에서 수행하고 있습니다. 이러한 모바일 로봇은 작업 생산 현장, 창고 또는 야외 구역을 자율적으로 이동하면서 작업 환경 변화에 실시간으로 대응합니다.

모바일 로보틱스의 센서 적용 분야 솔루션

모바일 로복틱스에 대한 센서 기술 요구 사항은 다양합니다. 대개 해당 적용 분야와 구체적인 특정 작동 조건에 따라 결정됩니다. 모바일 로봇과 AGV는 서로 다른 공정 업무를 담당하므로 이에 따라 센서 및 감지 운용 조건을 적절하게 조정하는 것은 필수 사항입니다.

주요 적용 분야로는 현장 작업자와 설비가 협업으로 공존하는 역동적인 작업 환경에서 안전한 운용을 보장하는 작업 안전 , 안정적인 방향 감지, 장애물 감지 및 자율 경로 계획을 위한 내비게이션 , 그리고 물체의 정밀한 감지와 작업 공간 안에서 로봇의 명확한 위치 파악을 위한 감지 및 위치 제어 등이 있습니다.


Leuze 모바일 로봇 솔루션이 선사하는 비할 데 없이 탁월한 특장점

압도적인 자율 주행 내비게이션 

최신 센서 기술을 바탕으로 정교한 내비게이션 및 지능형 경로 계획을 실현합니다

최고 수준의 맞춤형 안전 시스템

안전 레이저 스캐너는 작업자와 차량 및 화물의 안정적인 보호를 실현합니다.

다양한 작업 환경에 최적화된 유연한 공정

이송 경로와 워크플로를 새로운 생산 요구 사항에 맞춰 최적화합니다.


모바일 로보틱스의 최우선 적용 분야 및 비즈니스 가치

센서 기술에 요구되는 조건은 매우 다양하며 대개 해당 적용 분야와 구체적인 특정 운용 환경에 따라 좌우됩니다. 모바일 로봇과 AGV는 서로 다른 작업을 수행하므로 이러한 작업에 최적화된 맞춤형 센서 및 감지 컨셉은 필수적입니다.
주변 환경을 독립적으로 매핑하고 장애물을 자율적으로 감지 및 회피하며 상황에 따라 경로를 동적으로 최적화하는 지능형 모바일 로봇을 경험해 보세요.

  • 자율 이동 로봇(AMR): 주변 환경을 자체적으로 매핑하고 장애물을 자율적으로 감지 및 회피하며 상황에 따라 경로를 동적으로 최적화하는 지능형 모바일 로봇입니다.
  • 무인운반차(AGV) 미리 설정된 경로나 가이드라인을 따라 자율 주행하는 트랙 유도형 모바일 로봇을 의미합니다. 표준적이면서 반복적인 이송 작업에 특히 최적화되어 있습니다.
  • 산업용 다목적 및 운송 차량: 공장 내부에서 자재와 물품을 효율적으로 이송하기 위한 로봇 카트, 이송 트롤리 또는 산업용 차량 솔루션입니다.

모바일 로보틱스의 특장점은 생산성 향상과 급변하는 작업 현장의 요구 사항에 대한 탁월한 유연성입니다. 이와 더불어 위험하거나 육체적 부담이 큰 작업 환경에서 작업자의 역할을 대신하여 작업장 안전성을 대폭 개선합니다. 또한 모바일 로봇을 활용하여 현장 작업자를 보다 효율적으로 배치할 수 있습니다. 더불어 화물의 위치 및 상태에 대한 실시간 정보를 제공하여 투명성 제고와 자재 흐름 최적화에 기여합니다.

Jetzt Kontakt aufnehmen

적용 분야에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

Leuze 전문가 팀이 고객사의 개별 요구 사항에 맞는 최적화된 맞춤형 솔루션 선정을 지원합니다. 1:1 맞춤형 상담 기회를 놓치지 마세요. 지금 바로 전화 상담을 신청해 보세요.


모바일 로봇 관련 자주 묻는 질문(FAQ)

모바일 로보틱스는 유도 경로를 따라 이동하거나 자유롭게 자율 주행하면서 작업 환경을 감지하는 자율 및 반자율 로봇 시스템을 말합니다. 이로써 자재 운송, 검사 및 기타 반복 작업이나 물류 관련 프로세스를 완벽하게 수행합니다.

자율 이동 로봇(AMR)은 작업 주변 환경을 실시간으로 맵핑하고 이동 경로를 유연하게 변경합니다. 이를 통해 작업 상황에 맞춰 자율주행합니다. 반면 무인운반차(AGV)는 대개 미리 설정된 경로나 표시를 따라 주행합니다. 따라서 표준화되면서 반복적인 이송 공정에 특히 최적화되어 있습니다.

AGV에는 다채로운 센서 기술이 활용됩니다. 대표적으로 적용되는 센서 기술로는 안전 레이저 스캐너, LiDAR 센서, 카메라 시스템, 초음파 센서, 광학 및 유도 센서 등이 있습니다.

무인운반차(AGV)는 생산 및 물류창고 작업 현장의 효율성을 극대화합니다. 더불어 수작업 운송 작업을 대체하며 작업장 안전성을 높이고 자재 흐름의 가시성을 구현합니다.

네, 최신 모바일 로보틱스 솔루션은 표준화된 인터페이스를 활용하여 ERP, MES 또는 WMS 시스템에 간편하게 연동할 수 있습니다. AGV와 AMR 이라면 어떤 시스템 종류라도 모두 적용 가능합니다.

일반적으로 거리 측정 센서(예: AMS 100i)를 활용하며 대표적인 예로 포크의 Y축 위치를 밀리미터 단위로 정밀하게 측정합니다. 이 작업은 리프트 위치 제어(Lft Pitioning)라고도 합니다. 

근거리의 고정 위치의 경우에는 배경 억제형(BGS) 확산 센서가 물체나 모서리 부분을 오차 없이 안정적으로 감지할 수 있습니다. 장거리 감지의 경우에는 ToF(Time-of-Flight) 센서가 최적의 선택입니다. 대상물의 거리가 변하는 작업 환경에는 측정 센서나 거리 측정 센서를 적용합니다.

모바일 로봇은 일반적으로 표준 인터페이스와 엣지 컴퓨팅 솔루션을 기반으로 상위 ERP, MES 또는 WMS 시스템에 매끄럽게 연동됩니다. 로봇 제조사는 작업자와의 안전한 협업을 실현하기 위해 안전 규격 및 데이터 보안 요구 조건을 준수합니다.