Kartonverpackung in einer modernen Verpackungsanlage

이차 포장 공정용 센서 솔루션

이차 포장 공정에서는 이미 포장된 개별 제품들을 더 큰 단위로 묶어 보관, 이송 또는 진열을 위해 준비합니다. 제품 및 적용 분야에 따라 필름, 카톤 상자 또는 재사용 가능한 용기와 같은 소재가 사용됩니다.

Leuze의 신뢰성 높은 센서 솔루션은 다양한 공정 단계를 지원하며, 빠른 공정 속도와 까다로운 포장재 조건에서도 안전하고 효율적인 가동을 보장합니다.

이차 포장 공정 내 적용 분야

이차 포장 공정에는 다음과 같은 다양한 포장 단계가 구성됩니다, 포장 성형 단계에서는 개별 제품을 한데 묶어 더 큰 단위로 결합하며, 예를 들어 필름으로 포장하는 경우가 있습니다. 반면카톤 포장은 보관 및 운송을 위해 개별 제품이나 사전에 형성된 패키지를 포장 상자에 포장하는 과정을 말합니다.

Leuze 센서 솔루션은 신뢰할 수 있는 제품 감지, 그룹화, 위치 제어부터 완전성 모니터링 및 밀봉 검사에 이르기까지 이러한 모든 포장 공정 단계를 지원합니다. 색상, 표면 재질, 형상 및 포장재가 각기 달라도 모두 안정적으로 감지가 가능합니다.


Leuze의 이차 포장 공정 솔루션의 차별화된 핵심 가치

공정 전반에 걸친 철저한 품질 관리 보증 

포장 공정 및 제품 내용물에 대한 신뢰성 있는 이력 관리 및 모니터링

정확한 치수 측정

카톤 상자, 포장 단위 및 패키지의 정밀한 부피 및 외형 측정

신뢰할 수 있는 고성능 물체 감지 솔루션

투명 및 반사성 필름으로 포장된 제품 및 패키지의 안정적인 감지


신뢰할 수 있는 이차 포장 공정용 센서 기술 솔루션

자동화된 포장 공정에서는 까다로운 재질의 포장재부터 다양한 제품까지, 오차 없는 완벽한 감지와 처리를 실현해야 합니다. 다양한 색상과 형상, 유광 표면 및 빠른 공정 속도를 완벽하게 소화하려면 높은 수준의 센서 기술 솔루션이 필수적입니다.

포장 성형 및 그룹화 과정에서 센서는 개별 제품과 그 결과물로 생성된 포장을 안정적이고 정밀한 위치 제어를 통해 감지합니다. 적용 분야에 따라 레퍼런스 배경 인식형 센서와 유닛 팩 센서, 거리 측정 센서, 측정용 스캐너 또는 라이트 커튼 등이 적용될 수 있습니다. 

카톤 포장 공정에서 센서 기술은 카톤 공급 및 제품 위치 결정부터 제품 누락 여부 모니터링 및 밀봉 검사까지 공정 전반을 아우르며 다양한 작업이 원활하게 이뤄지도록 지원합니다. 

이미지 처리 및 측정 센서를 통해 포장 단위와 윤곽과 부피를 정밀하게 감지합니다. 이로써 내부 포장 상태와 내용물의 이력까지 완벽하게 문서화합니다. 

이러한 방식으로 Leuze의 센서 솔루션은 제품 그룹화부터 이송 준비가 완료된 포장까지, 전체 이차 포장 공정 전반을 아우르며 안정적이고 효율적인 시스템을 지원합니다.


Jetzt Kontakt aufnehmen

적용 분야에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

Leuze 전문가 팀이 고객사의 개별 요구 사항에 맞는 최적화된 맞춤형 솔루션 선정을 지원합니다. 1:1 맞춤형 상담 기회를 놓치지 마세요. 지금 바로 전화 상담을 신청해 보세요.


이차 포장에 관한 자주 묻는 질문

이차 포장은 이미 포장된 제품들을 하나의 패키지로 묶어주거나 이송용 포장 역할을 담당합니다. 이차 포장은 대개 카톤 상자 재질로 만들어집니다. 

일차 포장재와 포장 장비가 재품과 직접 접촉하는 일이 발생하지 않습니다. 이를 이유로,특히 식품 공정의 경우 위생 및 세척에 관한 엄격한 가이드라인이 적용됩니다. 이차 포장의 경우 제품과의 직접적인 접촉이 없으며, 적용 분야 따라 제품의 외관이나 원활한 이송 및 보관에 초점을 맞춥니다.

물품은 대개 이전 단계(일차 포장)에서 포장되므로, 일반적으로 센서와 직접 접촉하는 일이 발생하지는 않습니다. 결과적으로, 포장 제품에 대한 위생 요구 사항과 세척 빈도 및 강도가 상당히 낮아지므로 더 다양한 하우징 재료를 사용할 수 있습니다. 이차 포장의 사용 목적에 따라, 외관이나 문제 없는 이송 및 보관을 보장하는 데 중점을 둡니다.

다음은 스낵 산업의 실제 적용 사례입니다. 감자칩은 먼저 중량을 측정한 후 봉지(필름)에 포장됩니다. 그런 다음, 20개로 묶인 봉지들을 이차 포장 단계인 카톤 상자 안에 넣습니다. 이 카톤 상자는 매장에서 진열대 역할로도 활용할 수 있도록 설계되었습니다. 

일반적인 포장재의 소재로는 코팅지와 카톤 상자가 있습니다. B2C 부문에서는 판매 시점(POS) 디스플레이가 대부분 광고 및 브랜드 홍보에 사용됩니다. 일반적으로 그 위에 별도의 이송용 포장이 씌워집니다. 그러나 B2B 부문에서는 카톤 상자 포장이 주로 이송 및 보관 과정에서 제품을 보호하는 용도로 사용됩니다. 따라서 이 분야에서는 대게 더 단순한 디자인이 채택됩니다.