안전 솔루션

고객 시스템을 위한 완전한 솔루션

위험 평가부터 검증까지: 당사의 안전 솔루션은 귀사의 시스템에 최적화된 수준의 통합 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문가 팀이 구성한 혁신적인 안전 솔루션은 기존의 방식이 한계에 맞부딪히던 극한의 공정 작업 환경에서도 효율적인 재료 흐름, 철저한 안전성, 그리고 시스템의 높은 가동률을 보장합니다. 이것이 바로 당사의 안전 솔루션이 돋보이는 지점입니다. 예를 들어, 지능형 소프트웨어를 통해 연결된 다양한 안전 센서와 비안전 센서를 결합해야만 해당 애플리케이션의 안전 솔루션을 실현할 수 있는 경우입니다.

복잡한 상황에 놓여있을수록 요구사항과 프로세스를 완벽한 수준으로 이행야만 효과적인 해결책을 마련할 수 있는 것입니다. 당사의 특화된 기술 전문 노하우와 다년간의 풍부하게 쌓아올린 경험을 바탕으로, 안전 관련 어플리케이션 분야에서 차별화된 수준의 통찰력을 제공합니다. 다양한 규격 및 표준에 대한 폭넓은 지식을 바탕으로 복잡한 문제까지도 효과적이면서 효율적인 방법으로 해결할 수 있는 최적화된 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

당사는 법적 규제와 유럽(CE) 인증 및 국제 표준을 완벽한 수준으로 준수하는 안전한 솔루션을 제공하는 목표를 가지고 있습니다. 이로써 시스템 구현이 매우 쉬워집니다.

PIC8_p04812-095_700x500px
Safety-Solutions_700x500px_(1)

사용 시 이점

  • 고객을 위한 편의성: 고객의 콘셉트 요건에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다
  • 효율적인 자재 흐름 및 완벽한 안전성 - 기존의 콘셉트가 한계에 부딪힌 경우에도 마찬가지입니다
  • 모든 안전 솔루션은 CE 인증을 받았고 국제 표준 준수합니다. 법적 안정성을 보장합니다.
  • 당사의 공인된 안전 전문가 팀이 프로젝트 전 과정에 참여합니다. 이로써 높은 전문성을 가진 개발과 신뢰할 수 있는 성과물을 실현시켜 드립니다.
Pyramide_DE_ohne-Schlagworte_700x500px

솔루션 진행 단계

당사의 전문 팀은 위험성 평가에서 안전 기술 승인에 이르는 과정을 고객과 함께 합니다. 당사의 솔루션이 고객의 요건을 충족하고 고객의 프로젝트가 원활하게 실행되는지 확인합니다.

먼저 지원서를 면밀하게 검토한 뒤에 모든 관련 요소를 파악하고 이를 문서화해야 합니다. 특히 현재의 솔루션이 가진 한계점을 짚어보고 이를 보완할 수 있는 실질적인 수준의 개선 방안을 모색합니다.

콘셉트 및 디자인

당사의 솔루션 엔지니어링 센터에서 안전 솔루션의 전반적인 콘셉트화 및 디자인을 지원합니다. 지원 사항은 다음과 같습니다.

  • 지침 및 표준 조사
  • 안전 콘셉트 및 시스템 아키텍처 설계
  • 소프트웨어 개발 및 타당성 검증
  • 포괄적인 문서화(CE 준수선언서 포함)

하드웨어 및 소프트웨어 구성요소

당사의 안전 솔루션에는 시스템 통합에 필요한 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소가 포함되어 있습니다.

  • 안전센서
  • 안전 제어 장치
  • Leuze 안전 프로그램
  • 콤팩트한 컨트롤 박스(필요 시)
  • 배선 작업

고객의 프로젝트를 위한 개별 서비스

각 고객의 시스템에 맞는 개별 안전 솔루션을 제공하며 프로젝트가 인계될 때까지의 모든 프로세스를 지원합니다.

  • 위험성 평가(필요에 따라)
  • 프로젝트 요건에 따른 구성 및 파라미터 설정을 포함한 엔지니어링 서비스
  • 시운전 지원
  • 안전 기능 검증
Konzept-und-Design_700x500px
Products_700x500px
Solutions_Dienstleistungen_700x500px_(2)

Safety 센서 솔루션 - 플라이어(PDF | 0.8MB)

팔레트 그룹핑/그룹해제 접근 보호 장치
재료 배출 스테이션에 대한 접근 보호 장치
스키릿 이송 구역의 접근 보호 장치
접근 보호를 위한 양방향 AGV 게이트
수평 운반 캐리지의 영역 보호
팔레트 매거진의 접근 보호 장치 – 자동 재시작 기능 포함
재료 이송 스테이션에 대한 접근 모니터링
다중 트랙 컨베이어에 대한 접근 보호 장치
동적 형식 조정 기능이 있는 접근 보호 장치
무인 차량 시스템/로봇 이송 스테이션 보호
선형 운반 대차의 영역 보호
포크 리프트 물류에서의 다중 스테이션 접근 보호
인쇄 및 용지 가공 기계의 삽입 지점 보호