타이어 제조 산업용 센서 솔루션
타이어 제조 또는 타이어 생산 현장에서는 자동화 시스템과 센서에 까다로운 성능 기준이 요구됩니다. 특히 생타이어, 즉 그린 타이어부터 타이어 카커스, 완성 타이어, 나아가 후속 공정의 휠까지 각 부품의 고유한 특성은 센서 적용에 상당한 어려움을 야기합니다. 일반적으로 무광 블랙재질인 데다 때로는 트레드 패턴처럼 표면 굴곡이 매우 심한 경우도 흔합니다. 뿐만 아니라 분진이나 오염 물질이 심한 혹독한 작업 환경 속에서 공정이 진행된다는 점도 한몫합니다.
타이어 산업에서는 타이어 설계부터 다양한 가공 및 마감 단계는 물론, 자동차 공장에서 완성된 휠(림에 타이어를 결합한 상태)을 최종 조립하기까지 전 공정을 아우르며 안전, 품질 및 추적성에 대한 엄격한 기준을 요구합니다.
Leuze 타이어 제조 솔루션으로 실현되는 차별화된 압도적인 경쟁력
.
검은색 표면 감지
빛 흡수율이 높은 어두운 무광 소재까지 한 치의 오차 없는 물체 감지
![]()
유연하고 최적화된 안전 보호
중단 없는 안정적인 자동화 공정을 실현하는 유연한 맞춤형 안전 솔루션
![]()
라인이 오염되더라도 변함없이 유지되는 압도적으로 탁월한 신뢰성
열악한 작업 환경을 뛰어넘어 한 치의 오차 없이 안정적인 자동화 공정을 유지하는 독보적인 센서 솔루션
가황 공정 적용 사례
가황 기계 타이어 감지
요구 사항:
타이어에 대한 신뢰할 수 있는 물체 감지는 기계에 대한 개별 공정 단계를 정확하게 제어하기 위해서 필요한 것입니다. 이는 일반적으로 깊은 검은색 표면때문에 반사가 매우 낮더라도 해당됩니다. 또한 설비 시스템이 서로 다른 타이어 규격을 한 치의 오차 없이 정확하게 판별해 내는 것이 핵심 요건입니다.
솔루션:
비행 시간(ToF)기술과 레이저 광원 성능을 적용한 ODT 25C 시리즈 광학 거리 측정 센서는 넓은 각도 허용 범위를 기반으로 대상물의 기울기에도 한 치의 오차 없는 정밀한 물체 감지를 실현합니다. 두 개의 독립적으로 조정 가능한 거리 측정값으로 인해 여러 가지의 타이어 크기를 안정적으로 감지하실 수 있는 것입니다. IO-Link 인터페이스를 통해서 측정 거리를 편리하게 구성해 보시고 추가 진단 데이터를 효율적으로 평가해 보실 수 있는 것입니다.
생타이어 감지
요구 사항:
트레드 성형기 공정에서 콤팩트하게 통합된 센서는 생타이어를 한 치의 오차 없이 정확하게 감지할 수 있어야 합니다.
솔루션:
견고한 금속 하우징과 ToF 기술이 활용된 ODT53CL 거리 측정 센서는 열악한 작업 환경에서도 최적화된 맞춤형 성능을 발휘합니다. 또한 매우 어두운 대상물까지도 빈틈없이 감지합니다. 스위칭 출력 기능과 더불어 IO-Link를 활용하여 정확한 거리 측정값을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
열간 프레스에서 타이어 식별
요구 사항:
후속 공정에서는 본 타이어가 열간 프레스에서 회전을 할 때나 그리고 정의된 측정 범위 내에서 다양한 직경의 타이어에 대해서도 안정적으로 식별이 이루어져야 합니다. 코드 품질이 다르기 떄문에 특별한 평가 작동 방식이 필요합니다.
솔루션:
진동 미러와 코드 재구성 기술을 탑재한 BCL 500i 코드 판독기는 넓은 판독 영역에서도 한 치의 오차 없이 안정적인 코드 인식을 실현합니다. 통합 인터페이스와 WebConfig 작동 방식을 통해 기계 제어 시스템에 쉽게 통합하시고 효율적으로 구성해 보실 수 있는 것입니다.
열악한 환경 조건에서의 영역 보호
요구 사항:
가황 기계의 상류에서는 유연하게 조정 가능한 영역 보호 시스템이 필요한 것이며, 이를 통해 다양한 보호 구성에서 빠르게 스위치를 전환하실 수 있는 것입니다.
솔루션:
콤팩트한 디자인을 갖춘 RSL 200 안전 레이저 스캐너는 어떤 설비 환경에서도 손쉬운 통합을 실현합니다. 넓은 감지 각도와 USB, 블루투스 또는 이더넷을 통해 최대 32개의 보호 필드를 구성 가능한 보호 필드에서는 최대한의 유연성을 제공해 드립니다. 효율적인 유지 보수 및 빠른 진단을 하기 위해서 특히 접근하기 어려운 상태의 설치 위치에서 RSL200 앱은 모든 서비스 및 검사 작업을 편리하게 지원해 드립니다.
고무 부재 감지 적용 사례
남은 고무줄 측정
요구 사항:
고무줄의 풀림 과정을 정밀하게 제어하기 위해서 축을 기준으로 하는 연속적인 거리 측정이 필요한 것입니다.
솔루션:
콤팩트한 디자인을 갖춘 ODT 3C 거리 측정 센서는 손쉽게 설비 시스템에 통합됩니다. 또한 IO-Link를 활용하여 고정밀 거리 측정값을 출력합니다. 이를 통해 안정적인 공정 제어와 언와인딩 공정에서의 최적 조절을 제공해 드립니다.
고무 부품에 대한 감지
요구 사항:
검은색 고무는 반사율이 낮음으로 인해서 광학적으로 감지하기 어려운 것입니다. 또한 생산 공정 중에는 컨베이어가 심하게 오염되므로 감지가 더욱 어려워지는 것입니다.
솔루션:
DRT 25C 기준 반사형 센서는 컨베이어 벨트를 기준면으로 삼아 오염이 심각한 작업 환경에서도 매우 어두운 대상물까지 한 치의 오차 없이 안정적으로 감지합니다. 2~3단계로 조절 가능한 감도를 사용하는 티치 작동 방식을 통해 다양한 공정 조건에서 빠르고 편리하게 적응할 수 있도록 해주는 것입니다.
속도 제어
요구 사항:
고무 부재 자재 이송 공정에서는 로터리 엔코더가 컨베이어 벨트를 비롯한 연속 작동 이송 시스템을 모니터링하는 데 중요한 역할을 합니다. 회전 운동과 속도를 안정적인 측정을 통해, 로터리 엔코더는 시스템의 정상 작동 상태를 모니터링하고 가용성 보장을 뒷받침합니다.
솔루션:
롤러 휠을 적용한 EI 시리즈 로터리 엔코더는 컨베이어 벨트 바로 하부에 유연하게 설치할 수 있어서 회전 운동과 속도를 정확하게 감지할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 다양한 분해능과 인터페이스를 선택이 가능합니다.
후속 공정에서의 적용 사례
적재물 정렬 및 안전 보호
요구 사항:
팔레트에 쌓인 타이어 또는 휠 적재물을 자동으로 하역하기 이전에 적재물의 정렬 상태를 한 치의 오차 없이 확인해야 합니다. 동시에 작업자의 안전을 보장하기 위해서 디팔레타이저 접근을 통제해야 합니다.
솔루션:
RSL 400 안전 레이저 스캐너는 단일 장치로 두 가지 작업을 모두 해결합니다. 높은 각도 분해능과 측정 데이터 출력 기능 덕분에 접근을 보호해 드리면서도 스택 정렬을 확인해 보실 수 있습니다. 본 보호 필드의 유연한 디자인과 단계별 감지 범위로 인하여 특정한 애플리케이션에 맞추어 최적화를 가능하게 하는 것이며 작동 중에 최대한으로 안전성과 효율성을 보장해 드립니다.
공정 할당용 코드 판독
요구 사항:
타이어와 림으로 구성된 완제품 휠에서는 주문별로 조립 라인으로 운송됩니다. 각 휠을 해당 차량에 정확하게 할당하려면 라벨에 인쇄된 바코드를 한 치의 오차 없이 안정적으로 판독해야 합니다. 본 라벨은 타이어 둘레의 어느 부분에나 부착하실 수 있는 것입니다.
솔루션:
타이어의 전체 둘레를 빠짐없이 감지하기 위해 BCL 500i 또는 BCL 600i 시리즈 바코드 판독기 여러 대를 활용합니다. 이 기기에서는 넓은 판독 범위와 필드 깊이를 제공해 드리기 때문에 바코드가 어느 위치에 있는지와는 관계없이 안정적으로 캡처되는 것입니다. 본 코드 재구성 기술을 통해 개별적인 부분 판독값을 완전한 결과로 결합하셔서 빠르고 안정적으로 식별을 보장해 드립니다.