포괄적인 안전 전문성을 갖춘 기계 안전

산업 현장에서는 안전 요구 사항이 복잡하고 끊임없이 변화하는 경우가 많기 때문에 명확한 기술 방향을 설정하는 것이 중요합니다. 로이체는 기계의 현재 상태를 파악하고 분석하는 서비스부터 시작하여 시작 단계부터 기업을 지원합니다. 이러한 결과를 바탕으로 법적 요건을 충족하고 운영 효율성을 높일 수 있는 맞춤형 솔루션이 만들어집니다. 정기적인 점검과 체계적인 프로세스를 통해 안전을 영구적으로 보장합니다. 이러한 방식으로 로이체는 탄탄한 전문 지식, 혁신적인 기술, 실용적인 서비스를 결합하여 종합적인 안전 개념을 만들어 냅니다. 그 결과 신뢰할 수 있는 기계 안전과 최적화된 운영 프로세스를 단일 소스에서 제공합니다.

Details 1
Solution animation

안전 해결 방안

고객 시스템을 위한 완전한 솔루션 

고객의 요구사항에 완벽하게 부합하는 정교한 솔루션으로 기계와 시스템을 안전하게 보호합니다. 이를 위해 센서 기술, 소프트웨어, 아키텍처를 결합하여 종합적인 안전 개념을 구축합니다. 안전 전문가와 솔루션 엔지니어가 초기 분석부터 성공적인 구현에 이르기까지 모든 과정을 안내해 드립니다.

실현정확한 구현
  • 다양한 자재 흐름 및 이송 시나리오 고려
  • 적합한 센서의 조합
  • 안전 기능 설계, 검증 및 유효성 검사
  • 개별 소프트웨어 기반 안전 기능
  • 까다로운 어플리케이션을 위한 시운전 지원
  • 솔루션의 개별 문서화 및 유효성 검사
  • 원스톱 서비스

구현된 안전 솔루션


Services_700x500px_(1)

안전 서비스

안전한 기계를 위한 서비스

기계를 안전하게 만들기 위한 서비스 제공 컨설팅 및 위험 평가부터 기존 시스템의 현대화에 이르기까지 모든 단계에서 공인된 안전 전문가가 함께합니다. 맞춤형 안전 개념, 시운전 지원 및 실무 교육을 통해 고객의 기계 안전을 보장합니다.

컨설팅운영 및 검사
  • 위험성 평가
  • CE 적합성 평가
  • 안전 기능 설계, 검증 및 유효성 검사
  • 시운전 지원
  • 워크샵 및 교육
  • 안전 점검, 위험 평가
  • 안전 개념 설계 및 시운전
  • 기존 기계의 현대화
  • 검증 및 검사
  • 교육 및 세미나

모든 안전 서비스로 이동


Application animation

안전 적용 분야

기계 및 시스템의 안전센서

안전센서는 기계 및 시스템에 필요한 안전 관련 기능을 안정적으로 수행합니다. 위험 영역 보호와 비상 차단 기능부터 안전 제어 장치 및 평가 로직에 이르기까지 모든 안전 관련 어플리케이션을 위한 센서와 부품을 갖추고 있습니다.

안전 관련 어플리케이션

  • 위험 영역 보호
  • 접근 보호 장치 및 안전 장치
  • 영역 보호
  • 비상 차단 기능
  • 안전 위치 및 동작 모니터링
  • 안전한 제어 및 평가 로직

안전 적용 분야


Products_700x500px

안전 제품

광범위한 안전센서 포트폴리오

안전 제품 포트폴리오에는 기계와 시스템을 보호하는 데 필요하고 안전 솔루션과 다양한 어플리케이션에 사용되는 모든 안전 관련 구성 요소가 포함됩니다.

  • 레이저 스캐너
  • 라이트 커튼 및 라이트 그리드(뮤팅/게이팅 기능 포함)
  • 포토 센서
  • 레이더 시스템
  • 위치 제어 시스템
  • 제어 시스템 및 평가 로직
  • 잠금장치
  • 센서 및 스위치
  • 제어 장치

따라서 안전 관련 요구 사항을 목적에 맞게 구현함으로써 단순한 안전 장치든 복잡한 솔루션이든 최신 기계 보호 시스템으로 결합할 수 있습니다.

안전 제품 포트폴리오


안전 솔루션에 대한 참조 및 기술 보고서

어플리케이션과 기술 보고서는 실제 기계와 시스템에서 안전 솔루션이 어떻게 성공적으로 구현되었는지 보여줍니다. 실제로 검증된 적용 사례에 대한 생생한 통찰을 제공하며, 개념과 제품, 아키텍처가 단지 이론상으로만 설득력 있는 것이 아니라 실제로 중요한 현장인 일상적인 산업 환경에서도 제 역할을 한다는 점을 설명합니다. 이러한 인사이트를 가능하게 하고 이러한 보고서의 실제 적용 사례를 제공한 파트너와 고객에게 특별한 감사를 표합니다. 

  • 다양한 산업과 다양한 시스템 유형에 대한 어플리케이션 보고서
  • 안전 관련 기능 및 솔루션에 대한 기술 보고서
  • 이 보고서는 시도와 테스트를 거친 이해하기 쉬운 사례를 제공하며 안전 솔루션이 실제로 어떻게 성공적으로 사용되고 안정적으로 작동할 수 있는지 보여줍니다.

안전한 위치 제어 시스템이 푸르떼 요르크의 효율성 향상
Fruechte-Jork_MG_700x500px

푸르떼 요르크는 26,280개의 공간을 갖춘 완전 자동화된 냉동창고를 가동했습니다. 인체공학적 피킹, 스마트 기술 그리고 로이체의 안전한 바코드 위치 제어 시스템 FBPS 607i는 효율적인 공정, 에너지 절약 및 더 나은 작업 환경을 보장하여 생산성과 성장을 위한 이정표가 됩니다.

자세히 알아보기

Südzucker AG의 팔레트 제거 공정을 위한 동적 안전 시스템
Suedzucker_700x500px

로이체는 오흐센푸르트에 위치한 Südzucker AG를 위해 맞춤형 안전 솔루션을 구현했습니다. 안전 레이저 스캐너는 다중 트랙 팔레트 제거 공정을 보장하고 보호 필드를 자동으로 조정하여 원활한 안전과 효율적인 자재 흐름을 보장합니다.

자세히 알아보기

안전 솔루션: 동적 형식 조정 기능이 있는 접근 보호 장치
APIC_PA_IL_SafetySolution_Multiformat-Access-Garding_wl_700x500px

다양한 자재 너비, 다양한 자재 위치 또는 부분적으로 적재된 팔레트는 이송 스테이션 접근 보호 장치에 특별한 과제를 제기합니다. 이를 위해 로이체는 생산성과 안전 사이에서 최적의 균형을 찾는 동적 형식 조정이라는 개념을 활용합니다.

자세히 알아보기


ISO 13855 Normenänderung: Erfahren Sie, was sich für die Positionierung von Schutzeinrichtungen ändert und was Sie bei der Maschinensicherheit beachten müssen.

안전 전문 지식

가이드라인, 표준 및 계산 도구

안전 전문 지식 섹션에서는 기계 안전과 관련된 주요 지침 및 표준에 대한 간략한 개요와 함께 보호 장치 선택 및 설계에 대한 실질적인 지원을 제공합니다.

  • 대화형 계산 마법사(예: 이격 거리 계산)
  • 보호 장치 선택 및 사용에 대한 지원
  • 유럽 기계 안전 지침 및 관련 안전 표준 개요

이 섹션에서는 안전한 기계 및 시스템 설계를 위한 실무 중심의 지원을 제공합니다.

안전 전문 지식


로이체의 전문가들은 고객님을 위해 함께할 것입니다

안전 솔루션 및 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다!