고정식 바코드 리더 1D

생산 및 물류에서 범용으로 사용 가능한 1D 바코드를 통한 상품 및 자재 식별은 많은 프로세스를 제어합니다. 당사의 리더기는 미니어처 스캐너부터 컴팩트 스캐너, 산업용 장거리 바코드 리더기에 이르기까지 다양한 분야에서 활용됩니다. 인트라로지스틱스용으로 사전 조립된 모듈형 시스템이나 실험실 자동화와 같은 특수 산업 분야용 바코드 리더가 다양한 활용 분야를 더욱 확장합니다. 최대 1,000스캔/초의 스캔 속도, 작은 설치 치수, 견고한 하우징, 저온 환경에서의 사용을 위한 내장형 히터로 작업 분야에 맞춰 사용할 수 있습니다.

다양한 식별 작업을 위한 바코드 리더

바코드 리더는 물류 및 포장 산업의 광범위한 어플리케이션에 사용됩니다. 로이체의 제품 포트폴리오는 합리적인 가격 대비 높은 성능의 기본 바코드 리더부터 1,000스캔/초 성능의 하이엔드 바코드 리더에 이르기까지, 광범위한 어플리케이션에 걸맞은 다양한 제품으로 구성되어 있습니다. 로이체는 고객과 함께 끊임없이 바코드 솔루션을 개발해 나가고 있습니다. 로이체 바코드 리더의 전체 포트폴리오는 광범위한 통합형 필드버스 연결장치, 코드 복원 기술, 모듈식 연결 옵션, 통합 스위치와 같은 다양한 장치 특성을 제공합니다.

사용 시 이점

통합 연결(Integrated connectivity) 기술로 책상에서 간편하게 파라미터 설정
통합 시스템: 통일된 파라미터 설정 콘셉트, 동일한 설치 옵션 및 기능 일관성 덕분에 요구 사항이 서로 다른 경우에도 동일한 장치 아키텍처를 사용할 수 있습니다.
로이체의 지속 서비스: 전 세계의 로이체 전문가단이 빠르고 쉬운 구성 및 제품 선택을 도와드립니다.

특장점 1: 통합 연결성

로이체의 바코드 리더에는 주요 인터페이스가 이미 내장되어 있습니다. 우리는 이것을 통합 연결성(Integrated connectivity)이라고 부릅니다. 이는 고객의 기존 제어 장치를 계속해서 사용할 수 있음을 뜻합니다. 바코드 리더의 파라미터 설정은 필드 버스를 시운전하는 동안 실행됩니다.

 

통합 연결성이란... 고객이 누리게 될 이점
낯선 제어 환경에서 작업하지 않아도 됩니다. 타사 소프트웨어에 대한 학습 과정이 필요하지 않습니다.
... 책상에 앉아 간편하게 파라미터 설정을 수행할 수 있습니다. 기술 장치를 갖춘 장비를 이용하지 않아도 됩니다.
... 센서만 설치하면 되므로 필요한 기타 장치가 최대 50% 줄어듭니다. 게이트웨이나 단자함을 추가로 설치할 필요가 없습니다.
Leuze_Sensor_People_700x500px
Mehrwert 1
Leuze_Sensor-People19042_EDIT_RGB_700x500px

특장점 2: 바코드 리더 통합 포트폴리오

요구 사항이 서로 다른 상황에서도 동일한 장치 아키텍처 사용

모든 바코드 리더에 유사한 기능이 탑재되어 있습니다. 제품 모델과 상관없이 모든 장치에서 동일한 콘셉트와 절차를 통해 파라미터 설정이 이뤄집니다.

더욱 신속하고 안전하게 어플리케이션 시운전

  • 간단히 프로젝트 구성
  • 동일한 설치 옵션
  • 냉동 어플리케이션에서도 모든 모델 사용 가능

특장점 3: 서비스 - 언제 어디서든 고객 지원

로이체의 프리 세일즈 및 애프터 세일즈 서비스는 프로젝트의 모든 단계에 걸쳐 컨설팅 서비스를 제공합니다. 전 세계의 물류 산업 전문가가 빠르고 안전하게 프로젝트를 계획하고, 제품을 선택할 수 있도록 도와드립니다.

  • 고객의 데이터를 바탕으로 노하우 제공
  • 바코드 리더를 완벽한 위치에 설치할 수 있도록 노하우 제공
  • 최상의 시스템 판독률을 위해 바코드 상세 분석
  • 뛰어난 시스템 가용성 및 안전성을 위해 신속한 서비스 지원
Stationäre-Barcodeleser_700x500px

고객을 위한 로이체의 서비스 콘셉트

  1. 요구 사항 파악 및 솔루션 제시  

 

  • 장치의 주요 데이터를 기록하는 설문지 작성 
  • 개별 요구 사항에 맞는 로이체의 최적화 솔루션 제시
 
  2. 최적의 위치에 대한 마운팅 스케치  

 

  • 계획된 장비에 관한 데이터를 기반으로 최적의 바코드 리더 위치를 적용한 스케치 제작
  • 계획된 장비의 개별 스케치 제작
 
  3. 바코드 상세 분석  

 

  • 바코드 판독성 사전 검사
  • 판독 결과 향상을 위한 권장 조치 작성
  • 높은 판독률 및 뛰어난 시스템 가용성 보장
 
  4. 시운전 및 애프터 서비스  

 

  • 시운전 지원
  • 전 세계 어디서든 원격 진단
  • 문의 시 기술 전문가단의 지원
  • 더욱 빠르고 쉬운 제품 교환
 

주요 특장점

다양한 장치 특성을 갖춘 바코드 리더

BLC_300i-Highlights4_700x500px
2021-06-08 12_1ASA
BLC_300i-Highlights5_700x500px

완벽한 판독 안정성으로 뛰어난 시스템 가용성 제공

코드 복원 기술을 사용하여 경사각이 큰 경우에도 부분적으로 훼손, 오염되었거나 비틀어진 바코드 라벨의 코드도 안정적으로 감지할 수 있습니다. 이때 코드 복원 기술은 전체 코드 중 손상된 개별 코드 섹션을 재구성하는 방식으로 작동합니다.

대비가 명확하지 않은 바코드도 안정적으로 판독

로이체의 모든 바코드 리더는 800~1,000스캔/초의 스캔 속도로 작동합니다. 스캔할 때마다 필터, 앰프 등의 전자 장치는 수신 신호에 맞춰 조정됩니다. (적응식 신호 조정) 이로써 바코드의 막대와 간격 사이 대비가 최적화됩니다.

바코드 리더 포트폴리오 (히터 내장)

전체 바코드 리더 포트폴리오에 히팅 장치가 내장되어 있어 -35°까지 안정적으로 작동합니다. 따라서 광학장치에 김이 서리지 않고, 장치가 얼지 않습니다.

BLC_300i-Highlights1_700x500px
BCL-mit-Bildshcirm_700x500px
BLC_300i-Highlights3_700x500px

이는 물류 산업의 디지털 혁신에 필요한 기반입니다.

로이체의 바코드 리더 BCL 348i는 OPC UA 인증을 받았습니다. 자동화 피라미드의 모든 단계에 걸쳐 클라우드까지 표준화된 데이터 교환이 이뤄져 대시보드 및 기타 어플리케이션과의 빠른 연결이 보장됩니다. 연결 후 버튼을 누르기만 하면 센서 데이터가 평가됩니다.

더 빠른 정렬, 시운전 및 고장 진단

로이체의 바코드 리더에는 옵션으로 디스플레이가 제공됩니다. 이 디스플레이를 통해 판독 결과와 판독 품질을 현장에서 바로 확인할 수 있어 더 효율적으로 정확하게 정렬이 가능합니다.

빠르고 편리한 시운전

각 스캐너에는 MAC 주소가 제거 가능한 스티커(주소 링크 라벨)로 표시되어 있습니다. 이 스티커는 회로도에 간편히 붙여 넣을 수 있습니다. 이로써 시운전 시 MAC 주소를 스캐너에 할당하는 번거로운 과정이 생략됩니다.

Barcode Scanner BCL200i erkennt zuverlässig Barcode Band verschiedener Tablare auf Förderstrecke
APIC_IL_PA_BCL200i_box_reading_01_02_wl_15cm_300dpi_700x500px
Spezielle-Applikationen_BCL148_700x500

트리거를 위한 포토 센서가 추가로 필요하지 않음

로이체의 autoReflAct 기능으로 외부 스위칭 신호 없이도 바코드 리더를 활성화할 수 있습니다.

극한의 사용 환경에서 오판독 감소

예각에서도 안정적인 코드 판독이 보장됩니다. 특수 개발된 광학장치 및 아날로그 전자 장치 그리고 높은 예비 광출력으로 이처럼 안정적으로 코드를 판독합니다. 리더와 바코드 사이의 거리가 최소 수준인 제로 디스턴스에서도 코드를 안정적으로 감지합니다.

특수 통신 아키텍처 없이 더 뛰어난 성능 발휘

여러 바코드 리더를 손쉽게 연결하고 공통된 디코딩 결과를 출력할 수 있습니다. 그 결과 호스트가 읽지 않은 결과를 처리할 필요가 없어지고, 더욱 향상된 성능을 보장합니다. 로이체의 바코드 리더는 기존의 이더넷 네트워크를 통신 레벨로 사용합니다. 이 경우 자체 통신 아키텍처를 설치하지 않아도 됩니다.

노하우

바코드가 손상되었거나 제대로 인쇄되지 않은 문제가 있음에도 불구하고 높은 수준의 시스템 가용성을 유지하는 방법은 무엇인가요?

"바코드 리더 톡"에서 이 질문에 답변해 드리겠습니다.

바코드 리더의 높은 예비 광출력이 제공하는 장점은 무엇인가요? 그리고 예비 광출력의 효과를 볼 수 있는 경우는 어떤 경우인가요?

로이체 물류 산업 전문가와의 "바코드 리더 톡"에서 이 질문에 답변해 드리겠습니다.

로이체는 어떻게 바코드 리더로 라인 구조를 손쉽게 구축하나요? 스타형 토폴로지와 비교할 때 어떤 장점이 있나요?

"바코드 리더 톡"에서 이 질문에 답변해 드리겠습니다.

용기 컨베이어에서 바코드 리더가 "판독 실패"만 출력합니까? 전문가 없이 오류 해결 및 장치 교체를 빠르고 쉽게 수행할 수 있는 방법은 무엇입니까?

이것은 영상 시리즈 "바코드 리더 토크" 4부에서 답변해 드리겠습니다.

더욱 간편해진 가이드식 용기 및 트레이 식별

Sven-Phillip Abraham

로이체의 식별 시스템 제품 매니저 (PM)

인터뷰

로이체는 1990년대부터 식별 영역의 전문가로서 바코드 리더를 제공하면서 제품 포트폴리오를 점차 발전시켜 왔습니다. 로이체의 바코드 리더는 물류 산업의 수많은 요구 사항을 충족하여 다양한 어플리케이션에 사용하기 적합합니다. 로이체의 BCL 시리즈에 추가된 새로운 제품, 고정식 바코드 리더 BCL 200i를 소개합니다. 이 고정식 바코드 리더는 가이드식 용기 및 트레이 식별을 지원하며 컨베이어 라인의 좁은 설치 공간에 사용하기 적합합니다.

1D 바코드는 어디에 사용하기에 적합합니까?

1D 바코드는 일반적으로 10~20자만 식별해도 충분한 어플리케이션에 사용됩니다. 운반 용기 등에 라벨을 부착할 공간도 충분해야 합니다.

 

2D 바코드보다 더 나은 점은 무엇입니까?

과거에는 인쇄 기술 덕분에 1D 바코드를 사용하는 것이 유리했습니다. 오늘날엔 1D 바코드의 장점이라 할 수 있는 것이 거의 없습니다. 시중에서 판매되는 대부분의 코드 리더는 1D 바코드를 인식할 수 있습니다.

 

감지 시 유의해야 할 점은 무엇입니까?

1D 바코드 리더로 코드를 감지하는 경우 1D 바코드를 구성 및 설계할 때 유의해야 할 주요 사항이 몇 가지 있습니다. 가로 또는 세로 배열 코드의 정확한 거리나 정렬은 두 가지 예에 불과합니다. 1D 바코드를 설계할 때 너비 계수, 즉 검은색 바의 가장 좁은 너비는 올바른 코드 판독기를 선택하는 데 큰 영향을 미칩니다. 기본적으로 바코드는 코드 리더의 판독 필드 내에 위치해야 합니다.

Kompakter Barcode Scanner liest zuverlässig Barcode Band bei zwei parallel verlaufenden Förderlinien
APIC_IL_PA_BCL200i_Tablar_wl_15cm_300dpi_700x500px

로이체는 어떤 1D 바코드 리더를 제공합니까?

로이체는 매우 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 특히 포장 산업 또는 물류 산업을 위한 제품이 준비되어 있습니다. 애플리케이션에 따라 BCL 92, BCL 200i/300i, BCL 500i/600i 또는 BCL 900i 시리즈가 여기에 사용됩니다.

 

각 제품별 차이가 무엇입니까?

이 코드 판독기는 다양한 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 예를 들어 BCL 92는 라벨기 영역에, BCL 200i/300i는 용기 및 트레이 컨베이어 장치의 넓은 작업 범위에 사용하기에 적합합니다. BCL 500i/600i/900i는 팔레트 및 박스 식별용으로 사용됩니다.

 

ID 기술에 관하여

다운로드