AC-ABF11-W
승인 유닛
제품 번호:
50149428
| 접점 어셈블리 | NO(1) |
| 버튼을 통해 전달된 스위칭 전류 | 1 ... 1,000 mA |
| 전류 부하, 최대 | 10 A |
| 소비 전류, 최대 | 5 ... 20 mA, LED |
| 정격 절연전압 | 500V AC/DC |
| 연결 | 1 개수 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
| 플라스틱 하우징 | 유리 화이버 강화(PPS), 자소성 |
| 순중량 | 250 g |
| 하우징 색상 | 회색 흑색 |
| 클램핑 판 재료 | 스테인리스 |
| 표시 방식 | LED 지속 점등 |
| 파라미터 세팅 | 제어 장치 1개(흰색 푸시 버튼) |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IIIIP 67IP 69K |
| HS 번호 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |