AC-AHL-S
액추에이터
제품 번호:
63000740
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 32 mm x 13 mm x 79.1 mm |
| 순중량 | 33 g |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 액추에이터 디자인 | 짝수 |
| 액추에이터 애플리케이션 | Ultra Heavy Duty |
| 설치 보어 | 키 방향에 대해 90° |
| 재료 | 스테인리스 |
| HS 번호 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |