AC-H-S400-S

보조 힌지

제품 번호: 63000775

적합한 적용 대상: 안전 힌지 스위치 S400
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 44.5 mm x 22.5 mm x 65 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 ZAMAK
순중량 180 g
하우징 색상 은색
고정 방식 마운팅 스레드
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27272690
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD 모델 - AC-H-S400-S - zip
EPLAN 매크로 - edz