AC-H-S410
보조 힌지
제품 번호:
63000773
| 적합한 적용 대상: | 안전 힌지 스위치 S410 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 79 mm x 22.5 mm x 100.6 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | ZAMAK |
| 순중량 | 397 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 마운팅 스레드 |
| HS 번호 | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27272690 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |