AC IVS 1048

커버 후드

제품 번호: 50155660

종류 보호 디스크
적합한 적용 대상: IVS 1000i & DCR 1000i
전송 92 %
참고 커버 후드는 렌즈 Lens-S-M12-4F4 및 Lens-S-M12-4F8와 함께 이용할 수 없습니다. 커버 후드 미포함 센서 보호 등급은 IP40입니다.
디자인 링(Ring)
두께 17 mm
외부 직경 45 mm
순중량 10 g
재료 PMMA(렌즈 커버)
HS 번호 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31241501