AC-L250-LCKR
장치 로크 아웃
제품 번호:
50149360
| 적합한 적용 대상: | 안전 가드 로킹 L250 |
| MTTF | 20 년 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 63 mm x 140 mm |
| 순중량 | 315 g |
| 하우징 색상 | 적색 흑색 |
| 기계적 수명 | 50,000 작동 간격 |
| 설치 | 우측 |
| 재료 | 금속, 분체 도장 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 80 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
| HS 번호 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |